Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 250 A, Taglia fusibile: 2, Indicatore di stato frontale, DIN 43620, A lama
| Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5805
|
| EAN |
5027590460224
|
| UPC |
051712566797
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
663 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
A lama |
| Dimensione fusibile |
2
|