Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 800 A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M5814D
|
EAN |
5027590461016
|
UPC |
051712334099
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
Altezza prodotto |
72 mm
|
Larghezza prodotto |
54 mm
|
Peso prodotto |
677 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
610000 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
86000
|
Perdite di potenza (W) |
48 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Dimensione fusibile |
2
|
Dotato di: |
Doppio indicatore
|