Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

176879
LS-11-CC

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Perno con cappa, Apparecchio base, estensibile, 1 NA, 1 NC, a molla, giallo, materiale isolante, -40 - +70 °C

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
176879
EAN
4015081713219
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
  • Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
  • Contiene una guarnizione in silicone per aumentare la resistenza all’ozono nonché a detergenti e disinfettanti.
Codice modello
LS-11-CC

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
1,0 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
pulsante a bottone
Velocità di avvicinamento
Max. 1/0,5 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)
Per angolo di azionamento α = 0°/30°

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
Resistenza alla temperatura
100 °C, Temperatura di contatto della rotella

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Plastica
Materiale isolante
Caratteristiche
Apertura positiva
apertura forzata
Estensibile
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Durata
8.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Perno a cappa
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto