Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178142
LS-11S/RL-M12A

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, leva pivotante, Dispositivo completo, 1 NA, 1 NC, Contatto a scatto - Sì, a molla, giallo, materiale isolante, -25 - +70 °C, con connettore M12, EN 50047 forma A

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
178142
EAN
4015081734658
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Codice modello
LS-11S/RL-M12A

Attuatore

Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
Leva con rotella
Velocità di avvicinamento
Max. 1,5 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
6 A a AC-15, 24 V
3 A a 24 V
1 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,3 A a 220 V
4 A a AC-15, 115 V
4 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V
0,8 A a 110 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Progettazione
EN 50047 Forma A
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Materiale isolante
Caratteristiche
Apertura positiva
Contatto a scatto

Informazioni generali

Accessori
Connettore M12 incluso.
Tipo connessione
a molla
Grado di protezione
IP66
Durata meccanica
8.000.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Leva con rotella
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
2500 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto