Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 4 posizioni, Ghiera frontale colore nero, permanente, in ogni posizione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - joystick
|
| Sigla catalogo |
178567
|
| EAN |
4015081738960
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL 508 CSA UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-13 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 CE |
| Codice modello |
M22S-WRJS4
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Funzione attuatore |
Ritentivo
In ogni posizione |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
Lampada a incandescenza (24 V) Asse metallico |
| Numero di direzioni di attivazione |
4
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
Joystick
|