Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, con albero in metallo, 2 posizioni, Ghiera frontale colore titanio, permanente, verticale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - joystick
|
| Sigla catalogo |
178575
|
| EAN |
4015081739042
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-13 UL CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Codice modello |
M22-WRJS2V
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Funzione attuatore |
Permanente
Verticale |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
anello frontale
Asse metallico Lampada a incandescenza (24 V) |
| Numero di direzioni di attivazione |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tipo |
Joystick
|