Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178801
Codice del modello: KLV-24UPP-SF

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto da incasso, a 2 file, porta in lamiera di acciaio ultrasottile, 24UPP-SF

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
178801
EAN
4015081741304
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
3.41 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-24UPP-SF

Delivery program

Tipo
Dispositivo base quadro di distribuzione KLV energia
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Da incasso
Guida DIN
A incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Profondità interna
88 mm
Profondità interna
75 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
16 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Versione EMC
Dotato di:
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Porta/cornice
Livella per allineamento
Istruzioni di installazione
Reggicavo a parete
Foglio siglatura
Serracavo
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Guide di supporto del dispositivo
Capicorde di chiodo
Copertura frontale
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di estensione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Alloggiamento in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
KLV per energia
Quadro di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto