Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178810
Codice del modello: KLV-36HWP-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava, a 3 file, porta in lamiera di acciaio a filo, 36HWP-F

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
178810
EAN
4015081741397
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-36HWP-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Serracavo
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Guide di supporto del dispositivo
Porta/cornice
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Livella per allineamento
Foglio siglatura
Reggicavo a parete
Ancoraggio per cartongesso
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione
KLV per energia

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione di installazione
  • KLV per energia

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Profondità interna
88 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Materiale custodia
Plastica
Profondità interna
75 mm
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
A parete cava
Guida DIN
parete cava

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
43 W

Esporta le caratteristiche del prodotto