Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179654
XV-303-70-C02-A00-1C

Quadro di comando con PLC Eaton XV-303, 24 VDC, Display PCT da 7 pollici, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSlot per scheda SD

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-303
Sigla catalogo
179654
EAN
7640130098695
Lunghezza/profondità del prodotto
196 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.81 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
EN 50178
CUL
UL 61010-2-201
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E205091
CE
UL
Codice modello
XV-303-70-C02-A00-1C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro di comando con PLC, PROFIBUS, e seconda porta Ethernet
Caratteristiche
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
Slot per scheda SD
RS232
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Formato verticale
Host USB
Visualizzazione target e web
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB
RS485
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
CAN
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Display a colori
Indicatore di segnalazione
Uscita stampante
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Interfaccia MPI
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata)
Ricette
1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Interfacce SW
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Materiale custodia
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
196 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
153,6 x 90,0 mm
16:9
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
43.1 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
14.4 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
2
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP, senza isolamento galvanico, Connettore femmina SUB-D a 9 poli, UNC
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
850:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Display a colori, TFT, antiriflesso
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
Intensità luminanza
400 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 12
IP65
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM: 512 MByte di RAM
Flash: SLC da 1 GByte
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
Interfacce
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
14.4 W
Tensione consentita
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 14,4 W
14 W tip.
11,9 W
Protocollo
EtherNet/IP
PROFIBUS
CAN
TCP/IP
MODBUS
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto