Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

179672
XV-313-10-B00-A00-1C

Quadro di comando per montaggio posteriore Eaton XV-313, 24 VDC, Displ. PCT da 10 pollici, 1024x600, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot SD, La funzione PLC può essere installata dall'utente XV-313-10-B00-A11-1C

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-313
Sigla catalogo
179672
EAN
7640130098824
Lunghezza/profondità del prodotto
282 mm
Altezza prodotto
55.7 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
1.21 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
CE
Certified by UL for use in Canada
CUL
DNV GL
EMC according to 2014/30/EU
EN 50178
UL
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
Codice modello
XV-313-10-B00-A00-1C

Caratteristiche prodotto

Tipo
Quadro con PLC per montaggio posteriore
Caratteristiche
Slot per scheda SD
Host USB
Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
RS232
Visualizzazione target e web
CAN
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
Interfaccia Ethernet
RS485
Formato verticale
Dispositivo USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dotato di:
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Uscita stampante
Interfacce SW
Display a colori
Ricette
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Materiale custodia
Materiale isolante
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
254.4 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Dimensioni di visualizzazione
16:9
222,72 x 125,28 mm
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
512.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
57.1 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18 W
Altezza frontale
164.5 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Tipo di tensione
DC
Sistema operativo
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Metodo di montaggio
Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Attacco posteriore
Rapporto di contrasto display
500:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Tipo display
Display a colori, TFT, antiriflesso
TFT
Vetro temperato antiriflesso senza cornice
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Grado di protezione
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA 12
Intensità luminanza
400 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Numero di colori del display
16777216
Resistenza alle vibrazioni
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz
Conformità RoHs
Sì
Memoria
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
DRAM: 512 MByte di RAM
Funzioni
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Tecnologia “touch”
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Multitouch capacitivo
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio portante in alluminio
Interfacce
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
18 W
Tensione consentita
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%)
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Consumo energetico
Altitudine di funzionamento 18 W
18 W tip.
15,5 W
Protocollo
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN
MODBUS
EtherCAT
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico

Esporta le caratteristiche del prodotto