Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sganciatore di minima tensione 48 VCC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
184110
|
| EAN |
4015081783151
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.091 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-UVR48DC-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
Interruttore automatico di potenza Relè termico Interruttore di sicurezza motore |
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tempo di commutazione totale interruttore |
50 ms (Us = 100%) (IZMX16…, INX16…)
40 ms (Us = 100%) (IZMX40…, INX40…) |
| Range di funzionamento tensione di comando |
0,85 - 1,1 x Us
48 V DC |
| Corrente nominale - max |
0,089 A (corrente di ritenuta massima)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
collegamento a connettore piatto
|
| Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max |
850 VA/W
|
| Consumo energetico |
5 VA/W AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
48 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
0,089 A (corrente di ritenuta massima)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di attuazioni al minuto - max |
3
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com