Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Manovella con dispositivo estraibile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184140
|
| EAN |
4015081783373
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-LT16-1
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Estraibile
tecnica a innesto Parte di ricambio Accessorio |
| Caratteristiche speciali |
Questo è un pezzo di ricambio. La leva manuale è fornita con interruttori automatici estraibili.
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX16…W
INX16…W |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Metodo di montaggio |
Estraibile
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com