Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Modulo di ritardo per attuatore a U, 120 VAC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX altri accessori
|
| Sigla catalogo |
184165
|
| EAN |
4015081783427
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88.9 mm
|
| Altezza prodotto |
114.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
95.25 mm
|
| Peso prodotto |
0.862 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX-UVR-TD-120AC-1
|
| Tipo |
Accessori
|
| Caratteristiche speciali |
Modulo di ritardo per sganciatore di minima tensione
|
| Utilizzato con |
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40... |
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
120 V
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz) |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com