Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

184579
XV-303-10-C00-A00-1D

Quadro di comando Eaton XV-303, 24 V DC, Display PCT da 10 pollici, 1024x600 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSlot per scheda SD, VisualDesigner

Specifiche generali

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-303
Sigla catalogo
184579
EAN
7640130098916
Lunghezza/profondità del prodotto
282 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
1.165 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
XV-303-10-C00-A00-1D

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dotato di:
Ricette
Uscita stampante
Indicatore di segnalazione
Interfacce SW
Display a colori
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC
Larghezza parte frontale
269 mm
Categoria prodotto
XV-300
Capacità di memoria
512.000 kByte
Profondità interna
50.1 mm
Altezza frontale
174 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
2
Numero di interfacce HW (altro)
1
Tipo di tensione
DC
Tipo display
TFT
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 12
IP65
Numero di colori del display
16777216
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Multitouch capacitivo
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
1024
Numero di pixel (verticale)
600
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Consumo energetico
15,5 W
Protocollo
MODBUS
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
EtherCAT

Esporta le caratteristiche del prodotto