Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185765
DC1-1D2D3NN-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 115 V AC, monofase, 2,3 A, 0,37 kW, IP20/NEMA 0, FS1 DC1-1D2D3NN-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185765
EAN
4015081812646
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
184 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
CE
EAC
IEC/EN61800-3
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL
UL 508C
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
CUL
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
UkrSEPRO
RCM
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-1D2D3NN-A20CE1

Funzione di frenatura

Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Collegamento PC
Inverter IGBT
Display a 7 segmenti
Circuito intermedio a tensione continua
Centralina
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
95 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
41 W al 25% di corrente e 0% di velocità
41 W al 25% di corrente e 50% di velocità
44 W al 50% di corrente e 0% di velocità
44 W al 50% di corrente e 50% di velocità
52 W al 100% di corrente e 0% di velocità
52 W al 50% di corrente e 90% di velocità
62 W al 100% di corrente e 50% di velocità
66 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
7.8 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
4,8 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
115 V
Tensione di rete - max
110 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
3.45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,3 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Tensione nominale di esercizio
115 V AC, monofase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
15 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
120 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
2.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
2 A

Esporta le caratteristiche del prodotto