Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188049
M30I-FL-R-*

Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, piatto, rosso, dicitura speciale, Anello anteriore in acciaio inossidabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
188049
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30I-FL-R-*

Attuatore

Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Piatto
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale
Colore della lente
Rosso
Tipo di lente
piatto
rotondo

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto