Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188056
M30I-FD-W-X11

Eaton Moeller® series M30 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, bianco, con dicitura, Anello anteriore in acciaio inossidabile, ON/OFF

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - pulsante
Sigla catalogo
188056
EAN
4015081857357
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FD-W-X11

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
tattile
instabile
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
piatto
Parte anteriore piatta
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
anello frontale
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
IP67
IP69
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto