Eaton Moeller® series M30 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, permanente, Anello anteriore in acciaio inossidabile
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 pushbutton
|
| Sigla catalogo |
188098
|
| EAN |
4015081857760
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.041 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
M30I-FDR-X
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|
| Colore attuatore |
Altro
|
| Funzione attuatore |
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
piatto
Parte anteriore piatta |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP66
IP67 IP69 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Funzioni |
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm
|