Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188172
M30I-FWS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M30 Pulsante a chiave, Frontale piatto, ad impulso, 3 posizioni 0, Anello anteriore in acciaio inossidabile, adatto per sistemi a chiave master

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore a chiave
Sigla catalogo
188172
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.085 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FWS3-SA(*)-*

Actuator

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ad impulso
Chiave estraibile in posizione 0
Ritorno a molla
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Parte anteriore piatta
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP64
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Sistemi gerarchici di chiavi
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto