Interfaccia utente con PLC Eaton XV-303, 24 VDC, Display PCT widescreen da 15,6 pollici, 1366x768 pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1 slot per scheda SD, Visual Designer
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
191078
|
| EAN |
7640130099173
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
403.7 mm
|
| Altezza prodotto |
76.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
254.9 mm
|
| Peso prodotto |
3.9 kg
|
| Certificazione/i |
EN 50178
IEC/EN 61131-2 EMC according to 2014/30/EU CUL DNV GL |
| Codice modello |
XV-303-15-C00-A00-1E
|
| Tipo |
Quadro di comando con seconda porta Ethernet
|
| Caratteristiche |
Licenza software di visualizzazione runtime integrata
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale RS232 Sistema operativo Windows Embedded Compact 7 pro Dispositivo USB Host USB Slot per scheda SD Visualizzazione target e web RS485 Formato verticale Interfaccia Ethernet CAN |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Interfacce SW Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette Display a colori 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) Indicatore di segnalazione Uscita stampante 1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Idoneità climatica |
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2 Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
Alluminio (pannello, in vetro pressofuso) |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
404 mm
|
| Categoria prodotto |
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Dimensioni di visualizzazione |
16:9
344,23 x 193,54 mm |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
75.5 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Altezza frontale |
255 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
2
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Sistema operativo |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
VISUAL DESIGNER XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione Software (Ingegneria): visualizzazione = Visual Designer XSOFT-CODESYS, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza ≥ 50 mm (1,97"), Profondità ≥ 20 mm (0,79")
Montaggio a incasso Montaggio a incasso - Piastra di montaggio: minimo 1,5 mm (0,06"), massimo 4 mm Da incasso - Inclinazione dalla verticale: ⍺ ≤ ± 45° a temperatura di esercizio ≤ 45 °C (113 °F) (se si utilizza la convezione naturale) Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ⍺ ≤ ± 10° (se si utilizza la convezione naturale) |
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
Intensità regolabile tramite software
LED |
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Tipo display |
Vetro temperato non riflettente con telaio in alluminio
TFT Display a colori, TFT, antiriflesso |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
|
| Angolo di visualizzazione display |
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1) |
| Intensità luminanza |
300 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Memoria |
DRAM: 512 MByte di RAM
NVRAM: 128 kByte ritenzione Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) Flash: SLC da 1 GByte |
| Funzioni |
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili Inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Tecnologia touch capacitiva (PCT)
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch Multitouch capacitivo |
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Connessione Ethernet 10/100 Mbps CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
1
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
1366
|
| Numero di pixel (verticale) |
768
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
15.6 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
21.6 W
|
| Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Consumo energetico |
Massimo 21,6 W
16 W tip. 19,1 W |
| Protocollo |
CAN
EtherNet/IP MODBUS TCP/IP EtherCAT |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|