PLC modulare XC303 Eaton XC, PLC di piccole dimensioni, programmabili con CODESYS 3, Slot SD, Ethernet, CAN
| Nome prodotto |
Eaton XC Modular PLC
|
| Sigla catalogo |
191082
|
| EAN |
4015081915682
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.28 kg
|
| Certificazione/i |
CE
EN 61131 UL listed EAC UL File No.: E205091 cULus Listed |
| Note catalogo |
I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
|
| Codice modello |
XC-303-C11-000
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
1 m
|
| Posizione di montaggio |
Verticale (su guida orizzontale)
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
< 95% (senza condensa)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dettagli dissipazione del calore |
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
8 W
|
| Scarica in aria |
8 kV/4 kV, Scarico aria/contatto, ESD
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione |
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) |
| Disturbi emessi |
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza) |
| Interferenza radiofrequenza |
10 V
|
| Valore nominale sovratensione |
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC |
| Caratteristiche |
Protezione da cortocircuito (uscite digitali)
|
| Funzioni |
espansione di memoria possibile
Cable redundancy in the EtherCAT network using a ring topology |
| Tipo connessione |
Morsetto a molla a innesto frontale, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Modello |
Modulare
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Protocollo |
MODBUS
CAN Altri sistemi bus TCP/IP EtherNet/IP |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V
160 V (terminazioni) |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di ritardo |
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso |
| Uscite digitali |
Nota: I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
|
| Corrente di ingresso |
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
2 mA (Ie) ≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso) |
| Ritardo ingresso |
300 µs (fronte di salita)
300 µs (fronte di discesa) |
| Corrente di carico |
potenza 6 A per 1,5 mm² (superficie trasversale)
|
| Numero di ingressi (analogici) |
0
|
| Numero di ingressi (digitali) |
0
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Numero di uscite relè |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,8 A (ingresso alimentazione)
|
| Fattore di contemporaneità |
100 % (Ʃ IAmax = 2A)
|
| Numero di canali |
4, Uscite digitali
|
| Dissipazione del calore |
0,05 W (ingressi digitali conformi a EN61131-2 tipo 1, per canale attivo)
0,1 W (uscite digitali, interno, per canale attivo) |
| Tensione di ingresso |
15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
24 V DC (ingressi digitali) 0 - 5 V (ingressi digitali, livello basso) |
| Corrente di uscita |
0,5 A
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 VDC
|
| Buchi di tensione |
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tra gli ingressi digitali: no
Tra le uscite digitali: no |
| Pin calibro |
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
|
| Gruppo materiale di isolamento |
I
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas) |
| Capacità morsetti (flessibile) |
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
|
| Capacità morsetti (pieno) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|