Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197009
M22-DL-B-SP

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, ad impulso, Pulsante sigillato e non amovibile, azzurro, senza scritta, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
197009
EAN
4015080892700
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
GL
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL Listed
VDE 0660
DNV
CE marking
LR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA certified
Note catalogo
Pulsante sigillato e non amovibile
Codice modello
M22-DL-B-SP

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Blu
Funzione attuatore
Instabile
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Comando tradizionale
A filo
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Neutra
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4x
NEMA 13
IP69
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4x
IP67
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto