Eaton Moeller® series M30 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, azzurro, senza scritta, Anello anteriore in acciaio inossidabile M30I-FDL-B-SP
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
197014
|
| EAN |
4015080892755
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.041 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Note catalogo |
Pulsante sigillato e non amovibile
|
| Codice modello |
M30I-FDL-B-SP
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Blu
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
Ritorno a molla |
| Colore ghiera frontale |
Acciaio inox
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Piatto
Parte anteriore piatta |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| Grado di protezione |
IP67
IP66 IP69 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|