Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197204

Eaton Moeller® series M30 Pulsante luminoso, A filo pannello (dimensioni foratura 30,5 mm), piatto, ad impulso, giallo, con dicitura, Ghiera frontale in metallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
Sigla catalogo
197204
EAN
4015080897354
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA certified
CE marking
IEC/EN 60947-5
DNV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
GL
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
M30C-FDL-Y-X66

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Parte anteriore piatta
A filo
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 13
IP69
NEMA 12
IP66
NEMA 4x
IP67
NEMA 3R
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA Altro
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
A filo pannello (dimensioni foratura 30,5 mm)
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.