Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

197211
EASY-E4-UC-12RC1

Eaton Moeller® series I relè di comando easyE4 EASY con display (espandibile, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Ingressi digitali: 8, dei quali possono essere usati come ingressi analogici: 4, morsetto a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando EASY
Sigla catalogo
197211
EAN
4015081939480
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
Eaton supports the product until its end of life
Certificazione/i
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group D (propane)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Note catalogo
Precisione dell’orologio in tempo reale a seconda della temperatura ambiente, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
Codice modello
EASY-E4-UC-12RC1

Ambient conditions, mechanical

Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cable

Lunghezza cavo
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)
Analog inputs: ≤ 30 m (shielded)
Tipo di cavo
Ethernet: CAT5

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Communication

Tipo connessione
Morsetto a vite
Ethernet: connettore maschio RJ45, 8 poli
Velocità di trasmissione dati
10/100 MBit/s

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3 W

Electrical rating

Consumo energetico
3 W
Black-out
10 VA
Potere d'interruzione nominale
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Tensione nominale di esercizio
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz (± 5%)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
26.4 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
20.4 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
10.2 VDC
Corrente ininterrotta
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 61000-6-3)
Valore nominale sovratensione
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Line, Input port
2 kV, Line-to-Earth, Input port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
secondo IEC/EN 61131-2
Buchi di tensione
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC
20 ms at 24 V AC

Features & functions

Caratteristiche
Estensibile
Indicazione di visualizzazione di 6 righe x 16 caratteri
Collegabile in rete (Ethernet)
Dotato di:
Display
Orologio in tempo reale
Uscita relè
Tastiera
Timer
Indicazione
LCD-display used as status indication of digital I/Os

General information

Grado di protezione
IP20
Temperatura display - max
55 °C
Temperatura display - min
0 °C
Tipo display
Monocromo
Fattore di utilizzo
100 %
Contatore frequenza
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz
Number: 4 (I1, I2, I3, I4)
Pulse pause ratio: 1:1
Pulse shape: Square
Frequenza di ingresso
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Resistenza di isolamento
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-211
Durata elettrica
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte)
25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Montaggio frontale possibile
Montaggio su guida possibile
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio a parete/diretto possibile
Categoria di sovratensione
Power supply + Inputs + Extension: II
Relay outputs: III
Grado di inquinamento
2 
Categoria prodotto
Relè di comando easyE4
Protezione
Interruttore B16 o fusibile a spegnimento lento 8 A, Protezione di un relè di uscita
Protocollo
Modbus TCP
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV (bobina di contatto)
Ondulazione residua
Power supply: ≤ 5 %
Risoluzione
  • 1 min (intervallo H:M)
  • 1 s (intervallo M:S)
  • 12 bit (valore 0 - 4095, Ingressi analogici)
  • 5 ms (intervallo S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Frequenza di avviamento
10 Hz, Uscite relè
2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè
Tipo
Dispositivo di base easyE4
Utilizzato con
easyE4
Categoria d'uso
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
R 300 Light Pilot Duty, Codici valori nominali circuito di comando UL/CSA DC
Tipo di tensione
AC/CC

Input/Output

Accuratezza
± 2 s/giorno, Orologio in tempo reale sugli ingressi (± 0,2 h⁄anno)
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, del valore effettivo, all'interno di un singolo dispositivo (ingressi analogici)
± 1 %, Precisione di riproducibilità dei temporizzatori (di valori)
± 3 %, del valore effettivo, due dispositivi easy (ingressi analogici)
Conversioni
Ogni ciclo della CPU, Ingressi analogici
Tempo di ritardo
0,015 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata
0,015 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata
0,015 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata
20 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi attivata
20 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
20 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
20 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi attivata
0,015 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata
Contatore incrementale di valori
Numero di ingressi di conteggio: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Campo di valori: da -2147483648 a +2147483647
Forma dell'impulso: squadrata
Rapporto pausa impulso: 1:1
Offset segnale: 90°
Frequenza contatore: ≤ 5 kHz
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Ingresso
Tensione (DC)
Corrente di ingresso
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
3.5 mA (I1 - I4, at 24 V AC,at signal 1)
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V AC,at signal 1)
0.9 mA (I5 - I8, at 12 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I4, at 12 V DC,at signal 1)
< 1 mA (Analog inputs)
Impedenza di ingresso
Analog: 13.3 kΩ
Tensione di ingresso
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Potere di inserzione/interruzione
28/28 VA (DC, a R 300)
3600/360 VA (AC, a B 300)
Numero di ingressi (analogici)
0
4
Numero di ingressi (digitali)
4
8
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
4
Uscita
4 uscite relè
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Commutazione parallela
Non consentito
Ingressi rapidi contatore
10 kHz, Frequenza contatore
-2147483648 - 2147483647 (campo di valori)
≤ 20 m (lunghezza cavo, schermato)
1:1 (rapporto pausa impulso)
Quadrato (forma d’impulso)
Numero: 4 (I1, I2, I3, I4 - Ingressi digitali 24 V DC)
Campo di segnale
0 - 10 V DC, Ingressi analogici

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Power supply + Inputs + Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Outputs against each other: yes
Protezione contro inversioni di polarità
Sì
Isolamento sicuro
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Short-circuit rating

Protezione da cortocircuito
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione

Terminal capacities

Dimensione cacciavite
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
Capacità morsetti
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.