Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199374
M22-PVT60P-GVP

Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Npn luminoso, sblocco mediante rotazione, MS1, Rosso, giallo, RAL 3000, confezione grande

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
199374
EAN
4015081977079
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
DNV
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M22-PVT60P-GVP

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
rosso
Diametro attuatore
60 mm
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Colore
Rosso
Progettazione
A palmo di mano
Classico
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altri
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
A palmo di mano
Classico
Caratteristiche
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.