Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 230 V AC, trifase, 18 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS3
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199422
|
| EAN |
4015081978113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
238 mm
|
| Altezza prodotto |
310 mm
|
| Larghezza prodotto |
210.5 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Certificazione/i |
RCM
UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada CUL RoHS, ISO 9001 CE marking UL Listed IEC/EN 61800-2 CE UL report applies to both US and Canada UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UL EAC UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-5-1 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-32018FB-A6SOE1
|
| Potenza apparente a 230 V |
7.17 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
7.48 kVA
|
| Resistenza di frenata |
25 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Collegamento PC
Filtro soppressione radiodisturbo Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB resistenza di frenata Display a 7 segmenti Chopper frenatura Elementi di comando locali Unità di controllo Circuito intermedio a tensione continua Inverter IGBT Resistente ai raggi UV |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita 200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot. 150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max consent., alim. motore |
| Interfaccia di comunicazione |
SmartWire-DT, opzionale
CANopen®, tipo integrato Modbus RTU, tipo integrato OP-Bus (RS485), tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
FS3
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
MODBUS
EtherNet/IP Altri sistemi bus CAN |
| Classe di disturbo radio |
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
104.3 W al 100% di corrente e 50% di velocità
125.5 W al 100% di corrente e 90% di velocità 46.7 W al 25% di corrente e 0% di velocità 53.2 W al 25% di corrente e 50% di velocità 56.9 W al 50% corrente e 0% di velocità 67.7 W al 50% di corrente e 50% di velocità 76.9 W al 50% di corrente e 90% di velocità 83 W al 100% di corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
20.9 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
6,8 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Modalità operativa |
Motori sincroni a riluttanza
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Motori PM Controllo vettoriale senza sensori (SLV) Controllo U/f Motori BLDC |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
27 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
18 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
0.75 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
20 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 % IH
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
15.2 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
14.8 A
|