Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

208226
Codice del modello: DILM820/22(RAC500)

Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 380 V 400 V 450 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in DC e alternata, Collegamento a bullone

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
208226
EAN
4015082082260
Lunghezza/profondità del prodotto
232 mm
Altezza prodotto
296 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
16.536 kg
Certificazione/i
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • Testato anche in conformità con AC-3e fino a 690 V.
  • Adatti anche per motori IE3.
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM820/22(RAC500)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
1225 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
1095 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
1044 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
1000 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
2500 A

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
21.67 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
820 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.5 W

Electrical rating

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
5800 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
8200 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
8200 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
9840 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
463 A fino a 525 V (compensazione individ., condensatori trifase, stato aperto)
265 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
580 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
820 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
820 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
820 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
820 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
820 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
464 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
656 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
656 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
656 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
656 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
800 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
285 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
450 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
500 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
450 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
600 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
750 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
678 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
209 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
228 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
394 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
418 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
474 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
633 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
900 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
5400 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
900 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)
5400 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conf. a norma UL 1995, (UL/CSA)

General information

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, il che potrebbe richiedere un'ulteriore soppressione.
Dotato di:
Circuito di protezione nell'elettronica di comando
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
5.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
5.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Massima frequenza di manovra
1000 manovre meccaniche/ora (comando in DC)
200 operazioni/h
1000 manovre meccaniche/ora (comando in AC)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (Resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo - circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
8 g, Contatto ausiliario N/C, Meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
AC/CC

Magnet system

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Interruzioni di tensione 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Tensione di diseccitazione
Funzionamento in AC: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento AC
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1.15 V AC x Us
0,7 - 1.15 V DC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 7 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
800 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
800 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
12,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
28,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
28,8 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
12,4 W, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
480 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
480 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
700 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
250 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
70 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
110 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
290 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
350 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
700 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
860 HP

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, SCCR (UL/CSA)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
85 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
800 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
1200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
1200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
630 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
630 A gG/gL

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
1225 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M12, Vite terminale, Collegamenti principali
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 60 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 240 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori circuiti ausiliari
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 240 mm²
Coppia di serraggio
35 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori circuiti di comando
Larghezza bandella
18 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto