Eaton Moeller® series involucro M22, Attuatore Pulsante, custodia, ad impulso, 2 NC, 2 NA, collegamento a bullone, Numero di posizioni 2, grigio, con dicitura, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante assemblato
|
| Sigla catalogo |
216529
|
| EAN |
4015082165291
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.255 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL |
| Note catalogo |
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
|
| Codice modello |
M22-I2-M1
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Verde, rosso
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
|
| Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Progettazione |
Custodia
|
| Colore base |
Grigio
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Corsa della manopola |
5.7 mm
|
| Setti sfondabili |
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato)
2 x M25/20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato) 2 x M20 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla base) |
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Numero di posizioni |
2
|
| Numero RAL |
7035
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
115 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
500 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
115 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Durata |
5.000.000 operazioni meccaniche
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 120 x 80 mm
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|