Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216715
M22S-DP-R

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, fungo rosso, rosso, senza scritta, Anello frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216715
EAN
4015082167158
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-DP-R

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Illuminazione
Non luminoso
Iscrizione
Neutra
Tipo di lente
rotondo
Numero RAL
3000
Metodo di sblocco
Nessuno

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Pulsante a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto