Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, A fungo verde, verde, senza scritta, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
|
| Sigla catalogo |
216716
|
| EAN |
4015082167165
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
43 mm
|
| Larghezza prodotto |
37 mm
|
| Peso prodotto |
0.016 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-5
UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-DP-G
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
Ad impulso |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Metodo di sblocco |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
5.000.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Tipo |
Pulsante a fungo
|