Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216717
M22S-DP-G

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, A fungo verde, verde, senza scritta, Ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216717
EAN
4015082167172
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Conformità
Bureau Veritas
Con marchio CE
GoST-R
Certificazione/i
CCC Marked
CSA Certified
Certificato Lloyd's Register
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
DNV
Note catalogo
Pulsante attuatore a fungo da 35 mm di diametro. Include adattatore per il montaggio del blocco contatti.
Codice modello
M22S-DP-G

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
verde
Funzione attuatore
instabile
tattile
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Forma a fungo
Classico
Dotato di:
Ghiera frontale
Illuminazione
Non illuminato
Iscrizione
senza scritta
Tipo di lente
rotondo
Metodo di sblocco
Nessuna

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Pulsante a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto