Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, fungo nero, senza capsula, Senza, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
|
| Sigla catalogo |
216729
|
| EAN |
4015082167295
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
66 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-DP-S-X-GVP
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Diametro di apertura |
22 mm
|