Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, A fungo giallo, senza capsula, Senza, Ghiera frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
|
| Sigla catalogo |
216738
|
| EAN |
4015082167387
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
69 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-DP-Y-X-GVP
|
| Colore attuatore |
Giallo
|
| Funzione attuatore |
tattile
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22 mm
|