Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216759
M22-DRP-S-X

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a fungo, RMQ-Titan, fungo, permanente, fungo nero, senza capsula, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
216759
EAN
4015082167592
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
43 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DRP-S-X

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Metodo di sblocco
Nessuno

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Tipo
Pulsante a fungo

Esporta le caratteristiche del prodotto