Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, sporgente, permanente, verde, senza scritta, Anello frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216796
|
| EAN |
4015082167967
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL VDE 0660 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-DRLH-G
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Funzione attuatore |
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Sporgente
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Materiale |
Ghiera frontale Serie Titan
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP69K
IP66 NEMA 3R NEMA 4x IP67 NEMA 13 NEMA 12 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP67/IP69K |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|