Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, sporgente, permanente, bianco, inciso con 1, Ghiera frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216811
|
| EAN |
4015082168117
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947 CE UL 508 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL CSA CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22S-DRLH-W-X1
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Bianco
|
| Funzione attuatore |
Permanente
Funzione di commutazione con ritenuta |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Sporgente
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
Etichettato
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 3R
NEMA 12 IP66 NEMA 13 IP67 NEMA 4x IP69K |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|