Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, verde, Ghiera frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216817
|
| EAN |
4015082168179
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
46 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.013 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
cULus Listed
CSA Class No. NKCR7 UL Listed CSA Std. C22.2 No. 14-10 UL 508 UL Listed file E29184 Classificazione IEC CSA Certified CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 VDE 0660 |
| Note catalogo |
0
|
| Codice modello |
M22S-WLK-G
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
Instabile |
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Con maniglia
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Verde
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
2000 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.3 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Angolo di commutazione |
40 °
|
| Tipo |
Selettore luminoso
|