Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216827
M22-WRLK-G

Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, permanente, 2 posizioni, verde, Anello frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
216827
EAN
4015082168278
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
Codice modello
M22-WRLK-G

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con maniglia
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Verde
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
Maniglia
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto