Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, annegato, senza elementi luminosi, Per lampade a incandescenza, lampade al neon e LED fino a 2,4 W, con portalampada BA 9s, azzurro
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
216911
|
| EAN |
4015082169114
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CE IEC/EN 60947-5 UL CSA IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 VDE 0660 UL File No.: E29184 |
| Note catalogo |
Senza elementi luminosi
|
| Codice modello |
M22-LC-B
|
| Colore ghiera frontale |
cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Altri
|
| Progettazione |
A filo
|
| Dotato di: |
Portalampada BA 9s
|
| Colore della lente |
azzurro
|
| Tipo di lente |
piatto
rotondo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29.7 mm
|
| Tipo |
Indicatori luminosi
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido |