Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, annegato, permanente, azzurro, senza scritta, Anello frontale colore nero
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
216953
|
| EAN |
4015082169534
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.012 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL CE UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22S-DRL-B
|
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Colore attuatore |
Blu
|
| Funzione attuatore |
Funzione di commutazione con ritenuta
Permanente |
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
A filo
Comando tradizionale |
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Funzioni |
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
|
| Iscrizione |
Neutra
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP69K NEMA 12 NEMA 4x IP67 NEMA 3R IP66 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante luminoso
|