Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216981
M22-DLH-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, sporgente, instabile, bianco, inciso con 1, Ghiera frontale colore "Titan"

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
Sigla catalogo
216981
EAN
4015082169817
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL
UL 508
CE
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-DLH-W-X1

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Instabile
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Sporgente
Comando tradizionale
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Inciso
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 3R
IP66
IP69K
NEMA 4x
NEMA 13
IP67
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Tipo
Pulsante luminoso

Esporta le caratteristiche del prodotto