Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

222354
PKZM4-40

Eaton Moeller® series PKZM4 Interruttore di protezione del motore, Ir= 32 - 40 A, Morsetti a bullone, Terminazioni: IP00 PKZM4-40

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM4 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
222354
EAN
4015082223540
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.136 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
Codice modello
PKZM4-40

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
20.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
6.9 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
40 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
24 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Protezione motore
Sensibilità alla mancanza di fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20
Morsetti: IP00
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Durata elettrica
30.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
30 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
30 HP

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
600 A, High-Fault 600 V, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
42 kA, High-Fault 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
Accessori richiesti BK50/3-PKZ4-E
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
620 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
40 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V
40 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 35) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 25) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 16) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 2
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
40 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
32 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.