Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

225528
M22S-PV

Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Npn luminoso, sblocco mediante traizione, Nero, giallo, RAL 9005

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M22
Sigla catalogo
225528
EAN
4015082255282
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.039 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA
DNV
GL
LR
Codice modello
M22S-PV

Attuatore

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Nero
Diametro attuatore
38 mm
Funzione attuatore
Sblocco mediante a tirare
Colore
Nero
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Illuminazione
Non luminoso
Metodo di sblocco
Sblocco a trazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Comando tradizionale
Numero RAL
9005

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 35 mm
Tipo
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO

Esporta le caratteristiche del prodotto