Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

226837

Selettore Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, con manopola, ritentivo, 2 posizioni, inscrivibile singolarmente, ghiera frontale: nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore
Sigla catalogo
226837
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
CSA
DNV
GL
LR
Note catalogo
Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link)
Codice modello
M22S-WR-*

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo attuatore
Manopola
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con manopola
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto