Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

226841
M22S-WR3-*

Selettore Eaton Moeller® series M22, RMQ-Titan, con manopola, ritentivo, 3 posizioni, inscrivibile singolarmente, ghiera frontale: nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore
Sigla catalogo
226841
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.013 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Note catalogo
Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link)
Codice modello
M22S-WR3-*

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo attuatore
Manopola
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Con manopola
Comando tradizionale
Dotato di:
Ghiera frontale
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altro
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
2000 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Attuatore selettore

Esporta le caratteristiche del prodotto