Eaton Moeller® series pulsante di HALT/STOP M22, RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Illuminato con elemento LED, Sblocco trazione, nero, giallo, RAL 9005
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di stop M22
|
| Sigla catalogo |
230962
|
| EAN |
4015082309626
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.039 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 DNV GL LR |
| Note catalogo |
potenza Configurazione: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11 e 1 x M22-(F)LED... - In caso di utilizzo di M22-PVL… con 1 x M22-K01SMC10 (canale singolo), è richiesto l'articolo M22-XSMC (N° ordine: 173030). Ordinare questo articolo separatamente.
|
| Codice modello |
M22S-PVL
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
Ripristino tramite trazione
|
| Colore |
Nero
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Luminoso con elemento LED
|
| Metodo di sblocco |
Ripristino tramite trazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Numero RAL |
9005
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 35 mm
|
| Adatto per |
Illuminazione
|
| Tipo |
|