Eaton Moeller® series P3 Interruttore generale, P3, 63 A, in custodia, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, UL/CSA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
255897
|
| EAN |
4015082558970
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
139 mm
|
| Altezza prodotto |
240 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1.065 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 CSA UL 60947-4-1 |
| Codice modello |
P3-63/I4/SVB-NA
|
| Colore attuatore |
rosso
|
| Tipo attuatore |
azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. È necessario rispettare le specifiche normative relative ai quadri elettrici.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
640 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
600 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
590 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
340 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
44 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
18.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Versione interruttore generale Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
|
| Funzioni |
lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza |
| Numero di poli |
3
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA) |
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
4 kA (lato carico)
100 kA (lato alimentazione) |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1,26 kA
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
150 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
80 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%) 2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%) |
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
2
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
60 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Grandezza vite |
M5, Vite di collegamento
|
| Capacità morsetti |
1 x (1,5 - 25) mm², flessibile con puntalini, DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², con conduttore unico o a trefoli 1 x (2,5 - 35) mm², con conduttore unico o a trefoli 14 - 2 AWG, con conduttore unico o flessibile con puntalino 2 x (1,5 - 6) mm², flessibile con puntalini, DIN 46228 |
| Coppia di serraggio |
3 Nm, Morsetti a vite
26,5 lb-poll, Morsetti a vite |