Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 4p, 630A, H3-4-VE630
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
|
| Sigla catalogo |
265966
|
| EAN |
4015082659660
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
166 mm
|
| Altezza prodotto |
275 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
8.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
NZMH3-4-VE630
|
| Funzioni |
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM3
|
| Caratteristiche |
azionamento a motore opzionale
Unità di protezione |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore elettronico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
178,61 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
630 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Corrente nominale del conduttore neutro |
200% del conduttore di fase
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilancia
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
5040 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
1260 A
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Durata elettrica |
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 690 V AC-3 5000 operazioni a 400 V CA-1 5000 operazioni a 415 V CA-1 2000 operazioni a 415 V CA-3 3000 operazioni a 690 V CA-1 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) |
315 A - 630 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
630 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
315 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1000 V AC
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max |
4410 A
|
| Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min |
472 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max |
4410 A
|
| Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min |
472.5 A
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
5040 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
1260 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base), nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e collegamento bandella) |
| Durata meccanica |
15000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Dispositivo integrato con tecnologia built-in |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Parte frontale
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Morsetti opzionali |
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 120 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 25 mm² - 120 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori |
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt. M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 16 mm² (2x) diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello 16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro 25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello 50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato) Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm |