Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

266020
N3-630

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 3 poli da 630 A BG3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
266020
EAN
4015082660208
Lunghezza/profondità del prodotto
159 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
4.886 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60947
Codice modello
N3-630

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale
Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N3
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 630 A
Tipo
Sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
107,16 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
630 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Isolamento
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
Durata elettrica
2000 operazioni a 690 V AC-3
3000 operazioni a 400 V CA-3
3000 operazioni a 415 V CA-3
3000 operazioni a 690 V AC-1
3000 operazioni a 400 V AC-1
3000 operazioni a 415 V AC-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup
100 kA a 400/415 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL
80 kA a 690 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle
80 kA a 690 V
PN3(N3)-400…630: 630 AgGgL
100 kA a 400/415 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V
315 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio
630 A (415 V AC-22 A, potere di creazione e interruzione)
500 A (415 V AC-23 A, potere di creazione e interruzione)
630 A (690 V AC-22 A, potere di creazione e interruzione)
500 A (690 V AC-23 A, potere di creazione e interruzione)
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
12 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
12 kA
Fusibili di protezione da cortocircuito - max
630 A gL
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20 (tipo di protezione base, nell'area dei dispositivi HMI)
Altro
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con mostrina)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminazioni, separatore di fase e morsetto a nastro)
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Montaggio a terra
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio intermedio
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660.
  • Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 630 A
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro fino a 240 mm² in base alla casa produttrice dei cavi.
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro
25 mm² - 120 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 120 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.